10357866
176406000022
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 99 | 5,2999 kr |
| 100 - 499 | 4,869 kr |
| 500 + | 4,4812 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polykarbonat |
| Totallängd | 0.394 in |
| Totallängd | 10.0 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta