Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M8 35.0 mm PC

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av genomskinlig polykarbonat (PC) används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10116715

Tillverkarens artikelnummer:

0140721700VR

11132 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9108 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 910,80 kr

1000 x 2,9108 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Gängans längd 35.0 mm
Gängstorlek M8
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat
Totallängd 38.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss