Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 99 | 5,6614 kr |
100 - 499 | 5,2152 kr |
500 + | 4,7829 kr |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 4.0 mm |
Huvudets höjd | 0.157 in |
Gängans längd | 12.0 mm |
Gängans längd | 0.472 in |
Gängstorlek | M3 |
Typ av huvud | Räfflat huvud |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Drevtyp | Bits med spår |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polykarbonat |
Totallängd | 16.0 mm |
Totallängd | 0.63 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta