Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M3 6.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Essentra artikelnummer:

10357828

Tillverkarens artikelnummer:

176306000022

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 5,228 kr
100 - 499 4,8259 kr
500 + 4,4094 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

261,40 kr

50 x 5,228 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Gängstorlek M3
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat
Totallängd 10.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss