Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M4 8.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Essentra artikelnummer:

10357873

Tillverkarens artikelnummer:

176408000022

405 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 5,4722 kr
100 - 499 5,0557 kr
500 + 4,6248 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

273,61 kr

50 x 5,4722 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M4
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat
Totallängd 12.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss