Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
2,6852 kr - 3,4371 kr 163 I lager
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
1,8081 kr - 2,6272 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
3,9255 kr - 4,1418 kr 14000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
2,3124 kr - 2,4416 kr 98 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 96 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 86 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 585 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 4584 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
2,2262 kr - 2,3411 kr 179 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
2,9709 kr - 3,301 kr 15148 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
1,984 kr - 2,2044 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,0953 kr - 3,4393 kr 59031 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,93 kr - 2,1444 kr 9429 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,2948 kr - 2,5497 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,7313 kr - 1,9237 kr 17998 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
1,9677 kr - 1,9677 kr Fråga angående leveranstidhär
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
1,4625 kr - 1,6249 kr 3372 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
1,4872 kr - 1,6524 kr 58 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Prisintervall
3,4371 kr - 2,6852 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Fixerande distans 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Prisintervall
2,6272 kr - 1,8081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Prisintervall
4,1418 kr - 3,9255 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Prisintervall
2,4416 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
4584 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Prisintervall
3,301 kr - 2,9709 kr

Lagernivåer
15148 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Prisintervall
2,2044 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Prisintervall
3,4393 kr - 3,0953 kr

Lagernivåer
59031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028780

Prisintervall
2,1444 kr - 1,93 kr

Lagernivåer
9429 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Prisintervall
2,5497 kr - 2,2948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028773

Prisintervall
1,9237 kr - 1,7313 kr

Lagernivåer
17998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Prisintervall
1,9677 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Prisintervall
1,6249 kr - 1,4625 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Prisintervall
1,6524 kr - 1,4872 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm