Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 1,9801 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Non Stacking |
Body Diameter | 6.9 mm |
Body Diameter | 0.272 in |
Inside Diameter | 3.9 mm |
Inside Diameter | 0.154 in |
Spacer Length | 6.5 mm |
Spacer Length | 0.256 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta