Meny Sök

Stöd med skruv 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

Denna självhållande stapelbara bricka är perfekt för att stött, isolera och dölja skruvar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10028773

Tillverkarens artikelnummer:

SSRS8-7-01

998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9237 kr
5000 + 1,7313 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 923,70 kr

1000 x 1,9237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Modell Stacking
Kroppens diameter 7.9 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Längd på distans 11.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss