10028742
SSRS8-4-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,4393 kr |
| 5000 + | 3,0953 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Screw-Fit |
| Kroppens diameter | 0.311 in |
| Kroppens diameter | 7.9 mm |
| Innerdiameter | 0.169 in |
| Innerdiameter | 4.3 mm |
| Längd på distans | 0.252 in |
| Längd på distans | 6.4 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta