Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 2.7 mm PA

Essentra artikelnummer:

10370223

Tillverkarens artikelnummer:

306202000002

179 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,3411 kr
500 - 999 2,2549 kr
1000 + 2,2262 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

234,11 kr

100 x 2,3411 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Modell Ej stapelbar
Kroppens diameter 6.4 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Längd på distans 2.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss