Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.8 mm 14.2 mm PA

Denna självhållande distans isolerar en skruv som används för att fästa ett kretskort mot en panel. Distansen snäpps in i kortet och skruven förs sedan igenom och fixeras med mutter. Denna distans är tillverkad av UL94 V2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10381762

Tillverkarens artikelnummer:

468745

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,9677 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

196,77 kr

100 x 1,9677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Modell Ej stapelbar
Kroppens diameter 6.4 mm
Innerdiameter 3.8 mm
Längd på distans 14.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss