Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 3.2 mm PA

Essentra artikelnummer:

10370247

Tillverkarens artikelnummer:

306302000002

585 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,4113 kr
500 - 999 2,3226 kr
1000 + 2,293 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

241,13 kr

100 x 2,4113 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Modell Ej stapelbar
Kroppens diameter 5.5 mm
Innerdiameter 2.7 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss