Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 Färg h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
2,9884 kr - 3,3204 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
11,7624 kr - 13,0695 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
10,1952 kr - 11,328 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
12,4946 kr - 13,8829 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,2586 kr - 0,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Grå
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
11,9293 kr - 13,2547 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
13,6254 kr - 15,1393 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
14,1876 kr - 15,764 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,2586 kr - 0,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
15,2212 kr - 16,9124 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
16,2546 kr - 18,0607 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
15,2212 kr - 16,9124 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
0,6724 kr - 0,7472 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
22,6683 kr - 25,187 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
21,6729 kr - 24,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,4155 kr - 0,4617 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Grå
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
16,82 kr - 18,6889 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,3597 kr - 0,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Grå
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,3597 kr - 0,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
13,6254 kr - 15,1393 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
  • av 10
Rund rörinsats 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grå LDPE - PIR

20777289

Prisintervall
3,3204 kr - 2,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
Rund rörinsats 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Vit LDPE

20774097

Prisintervall
13,0695 kr - 11,7624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Rund rörinsats 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Vit LDPE

20774158

Prisintervall
11,328 kr - 10,1952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    125.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 130.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grå LDPE

20774257

Prisintervall
13,8829 kr - 12,4946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grå LDPE - PIR

20774349

Prisintervall
0,2872 kr - 0,2586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Vit LDPE

20774219

Prisintervall
13,2547 kr - 11,9293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Rund rörinsats 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Vit LDPE

20774325

Prisintervall
15,1393 kr - 13,6254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
Rund rörinsats 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Grå LDPE

20774363

Prisintervall
15,764 kr - 14,1876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Rund rörinsats 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Vit LDPE - PIR

20774356

Prisintervall
0,2872 kr - 0,2586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grå LDPE

20774479

Prisintervall
16,9124 kr - 15,2212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    159.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
Rund rörinsats 160.0 mm 2.5 mm- 7.0 mm Grå LDPE

20774516

Prisintervall
18,0607 kr - 16,2546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    160.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Rund rörinsats 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Vit LDPE

20774486

Prisintervall
16,9124 kr - 15,2212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    159.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
Rund rörinsats 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Vit LDPE - PIR

20775018

Prisintervall
0,7472 kr - 0,6724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Vit LDPE

20774639

Prisintervall
25,187 kr - 22,6683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    177.8 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Rund rörinsats 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Grå LDPE

20774769

Prisintervall
24,0809 kr - 21,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Rund rörinsats 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grå LDPE - PIR

20774851

Prisintervall
0,4617 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grå LDPE

20774592

Prisintervall
18,6889 kr - 16,82 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm
Rund rörinsats 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grå LDPE - PIR

20774783

Prisintervall
0,3998 kr - 0,3597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Vit LDPE - PIR

20774790

Prisintervall
0,3998 kr - 0,3597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grå LDPE

20774318

Prisintervall
15,1393 kr - 13,6254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm