Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20777289
20777289
Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 1249 | 3,2237 kr |
1250 + | 2,9014 kr |
D | 75.0 mm |
---|---|
D | 2.953 in |
h | 21.5 mm |
h | 0.846 in |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Maximal väggtjocklek | 3.5 mm |
Maximal väggtjocklek | 0.138 in |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Färg | Grå |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta