Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H1 | Färg | h | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,4466 kr - 31,6073 kr | 80 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2848 kr - 1,9986 kr | 2520 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3305 kr - 2,0697 kr | 3315 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,1811 kr - 17,3928 kr | 90 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,1683 kr - 17,373 kr | 530 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 13,06 kr - 14,5111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1042 kr - 3,2732 kr | 270 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,2881 kr - 5,1148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,2074 kr - 8,1004 kr | 540 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,134 kr - 4,8751 kr | 840 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 5,2057 kr | 840 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,0352 kr - 6,277 kr | 420 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1945 kr - 1,8581 kr | 150 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0978 kr - 1,7077 kr | 2920 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,423 kr - 2,2135 kr | 2600 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,5859 kr - 13,3558 kr | 125 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,2024 kr - 17,4259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,8428 kr - 4,4222 kr | 405 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,6208 kr - 7,1879 kr | 150 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7832 kr - 2,7739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm