Meny Sök

Rund rörinsats 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grå LDPE

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20774592

Tillverkarens artikelnummer:

20774592

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 18,6889 kr
125 + 16,82 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

467,22 kr

25 x 18,6889 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 168.3 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minsta väggtjocklek 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 6.5 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss