20774363
20774363
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 15,764 kr |
| 150 + | 14,1876 kr |
| D | 150.0 mm |
|---|---|
| D | 5.906 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 7.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.276 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta