Meny Sök

Rund rörinsats 45.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20775971

Tillverkarens artikelnummer:

20775971

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7325 kr
5000 + 1,5592 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 732,50 kr

1000 x 1,7325 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 45.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss