Meny Sök

Rund rörinsats 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20776169

Tillverkarens artikelnummer:

20776169

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 3499 1,66 kr
3500 + 1,4939 kr
Standardförpackning: 700

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

1 162,00 kr

700 x 1,66 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 50.0 mm
H1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Maximal väggtjocklek 4.5 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss