Meny Sök

Rund rörinsats 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20776268

Tillverkarens artikelnummer:

20776268

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
650 - 3249 1,4784 kr
3250 + 1,3305 kr
Standardförpackning: 650

Beställ i flerpack med 650

Totalpris:

960,96 kr

650 x 1,4784 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 52.0 mm
H1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minsta väggtjocklek 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.5 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss