20776336
20776336
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,5811 kr |
| 2500 + | 1,423 kr |
| D | 57.2 mm |
|---|---|
| D | 2.252 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.047 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.106 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.7 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta