20777326
20777326
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 33,0537 kr |
| 100 + | 29,7483 kr |
| D | 165.0 mm |
|---|---|
| D | 6.496 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
| Maximal väggtjocklek | 7.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.295 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta