Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,8919 kr - 1,2438 kr 73500 I lager
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,1318 kr - 1,465 kr 22751 I lager
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7454 kr - 1,0413 kr 55046 I lager
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,7353 kr - 0,7353 kr 122694 I lager
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,80 kr - 0,80 kr 14800 I lager
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7497 kr - 1,0456 kr 129786 I lager
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,9134 kr - 1,2725 kr 395 I lager
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6822 kr - 0,9522 kr 36578 I lager
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,8517 kr - 1,1849 kr 33034 I lager
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,6937 kr - 0,9666 kr 74034 I lager
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,968 kr - 1,3486 kr 37344 I lager
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,2711 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,7971 kr - 1,1116 kr 25548 I lager
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6822 kr - 0,9522 kr 54717 I lager
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,8617 kr - 1,2007 kr 1375 I lager
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,8833 kr - 1,2337 kr 93448 I lager
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8933 kr - 1,2481 kr 1280 I lager
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,9163 kr - 1,2797 kr 69000 I lager
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,5853 kr - 3,5907 kr 12210 I lager
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,2538 kr - 1,7379 kr 33103 I lager
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
  • av 45
Distans 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Prisintervall
1,2438 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
73500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Prisintervall
1,465 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
22751 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Prisintervall
1,0413 kr - 0,7454 kr

Lagernivåer
55046 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Prisintervall
0,7353 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
122694 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Prisintervall
0,80 kr - 0,80 kr

Lagernivåer
14800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Prisintervall
1,0456 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
129786 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044193

Prisintervall
1,2725 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
36578 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10044179

Prisintervall
1,1849 kr - 0,8517 kr

Lagernivåer
33034 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044056

Prisintervall
0,9666 kr - 0,6937 kr

Lagernivåer
74034 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Prisintervall
1,3486 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
37344 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Prisintervall
1,1116 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
25548 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
54717 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044216

Prisintervall
1,2007 kr - 0,8617 kr

Lagernivåer
1375 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8833 kr

Lagernivåer
93448 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Prisintervall
1,2481 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Prisintervall
1,2797 kr - 0,9163 kr

Lagernivåer
69000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Prisintervall
3,5907 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
12210 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2538 kr

Lagernivåer
33103 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad