Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,0438 kr - 2,2709 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
8,3059 kr - 9,2288 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
24.0 mm
Vit
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
6,9707 kr - 7,7453 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
21.5 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,5887 kr - 2,8764 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
Vit
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,5969 kr - 3,9965 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
21.5 mm
Vit
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
3,9765 kr - 4,4183 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,4404 kr - 6,0449 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.0 mm
Vit
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
7,1193 kr - 7,9104 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
Vit
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
8,3059 kr - 9,2288 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
24.0 mm
Grå
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
3,4296 kr - 3,8107 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
Grå
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
2,8405 kr - 3,1561 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
15.0 mm
Vit
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6,8757 kr - 7,6397 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
Vit
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
3,4296 kr - 3,8107 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
Grå
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
3,9765 kr - 4,4183 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Vit
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
8,1067 kr - 9,0075 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
Grå
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4346 kr - 0,4828 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
13.5 mm
Vit
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,4463 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
Vit
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,5653 kr - 0,6281 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.0 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
10,679 kr - 11,8656 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
27.0 mm
Vit
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
13,6557 kr - 15,173 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
Vit
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

20766931

Prisintervall
2,2709 kr - 2,0438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768393

Prisintervall
9,2288 kr - 8,3059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

20768829

Prisintervall
7,7453 kr - 6,9707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20768492

Prisintervall
2,8764 kr - 2,5887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm Vit LDPE

20768591

Prisintervall
3,9965 kr - 3,5969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm Grå LDPE

20768621

Prisintervall
4,4183 kr - 3,9765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20768690

Prisintervall
6,0449 kr - 5,4404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20768737

Prisintervall
7,9104 kr - 7,1193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Grå LDPE

20768386

Prisintervall
9,2288 kr - 8,3059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20768102

Prisintervall
3,8107 kr - 3,4296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Vit LDPE

20768089

Prisintervall
3,1561 kr - 2,8405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20766948

Prisintervall
7,6397 kr - 6,8757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20768119

Prisintervall
3,8107 kr - 3,4296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm Vit LDPE

20768645

Prisintervall
4,4183 kr - 3,9765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

20768379

Prisintervall
9,0075 kr - 8,1067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 25.0 mm Vit LDPE

20769314

Prisintervall
0,4828 kr - 0,4346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20769345

Prisintervall
0,4959 kr - 0,4463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Vit LDPE

20769475

Prisintervall
0,6281 kr - 0,5653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768768

Prisintervall
11,8656 kr - 10,679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 160.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20768928

Prisintervall
15,173 kr - 13,6557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm