20766931
20766931
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 1249 | 2,339 kr |
| 1250 + | 2,1051 kr |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta