20768829
20768829
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,7453 kr |
| 500 + | 6,9707 kr |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta