20768645
20768645
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,5509 kr |
| 500 + | 4,0958 kr |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minsta väggtjocklek | 1.5 mm |
| Minsta väggtjocklek | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta