20768492
20768492
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 450 - 2249 | 2,8764 kr |
| 2250 + | 2,5887 kr |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta