20769345
20769345
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 2500 - 12499 | 0,4959 kr |
| 12500 + | 0,4463 kr |
| A | 35.0 mm |
|---|---|
| A | 1.378 in |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.098 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta