20768386
20768386
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 60 - 299 | 9,2288 kr |
| 300 + | 8,3059 kr |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 0.945 in |
| h | 24.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Maximal väggtjocklek | 6.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.236 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta