Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1474 kr - 1,4166 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.518 in
13.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,7746 kr - 0,9562 kr | 977 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,824 kr - 2,4273 kr | 2832 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4955 kr - 0,6606 kr | 20498 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,7492 kr - 3,394 kr | 3047 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.810 in
20.6 mm
|
1.490 in
37.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5802 kr - 0,7712 kr | 898 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,1093 kr - 1,3696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9666 kr - 1,2897 kr | 11700 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,8957 kr - 1,1059 kr | 149 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,3548 kr - 0,438 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 1,9246 kr - 2,5565 kr | 5364 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5842 kr - 0,7213 kr | 1398 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.885 in
22.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7641 kr - 1,0183 kr | 5500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,9286 kr - 1,1464 kr | 1998 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,2704 kr - 0,3338 kr | 26983 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1549 kr - 0,1912 kr | 3878 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3612 kr - 0,4458 kr | 1775 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,136 kr - 0,1679 kr | 5958 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,308 kr - 0,3803 kr | 996 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5658 kr - 0,7554 kr | 77000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm