Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1831 kr - 3,9785 kr | 3345 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,9411 kr - 16,8353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 21,1994 kr - 43,3161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5429 kr - 0,5429 kr | 112785 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3447 kr - 0,3447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,0197 kr - 1,0197 kr | 4010 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4452 kr - 0,4452 kr | 23216 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,6985 kr - 7,6985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10042243 | 0,7641 kr - 0,7641 kr | 18975 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 10042427 | 7,7667 kr - 7,7667 kr | 6822 I lager |
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 25,1346 kr - 51,4231 kr | 424 I lager |
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 28000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 3,2316 kr - 3,2316 kr | 60792 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5029 kr - 0,5029 kr | 122565 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3447 kr - 0,3447 kr | 294000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3772 kr - 0,3772 kr | 112104 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,4293 kr - 15,8589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4308 kr - 0,4308 kr | 76400 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5501 kr - 0,5501 kr | 9000 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2728 kr - 0,2728 kr | 148279 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta