10356975
17W09841
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9562 kr |
| 5000 - 19999 | 0,8607 kr |
| 20000 + | 0,7746 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.406 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 10.3 mm |
| Ytterdiameter | 0.984 in |
| Ytterdiameter | 25 mm |
| Tjocklek | 0.125 in |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta