Meny Sök

N/A 0.440 in (ID) 0.650 in (OD)

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10356616

Tillverkarens artikelnummer:

17W06500

1998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1464 kr
5000 - 19999 1,0318 kr
20000 + 0,9286 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 146,40 kr

1000 x 1,1464 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 11.2 mm
Ytterdiameter 16.5 mm
Tjocklek 3.2 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss