Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,623 kr - 2,9587 kr 28650 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,3863 kr - 0,3863 kr 265243 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
2,9012 kr - 7,009 kr 23874 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
10,7147 kr - 10,7147 kr 3506 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
3,1167 kr - 3,1167 kr 41153 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
5,4004 kr - 5,4004 kr 188 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,3475 kr - 0,3475 kr 6900 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,2781 kr - 0,2781 kr 447 I lager
Naturfärgad
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3992 kr - 0,3992 kr 157000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3054 kr - 0,3054 kr 365000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,5029 kr - 0,7026 kr 62727 I lager
Naturfärgad
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,3713 kr - 0,3713 kr 67033 I lager
Naturfärgad
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
3,1598 kr - 3,1598 kr 74049 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
2,3698 kr - 2,3698 kr 22955 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 25677 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,2991 kr - 0,3495 kr 83400 I lager
Svart
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,428 kr - 0,428 kr 10427 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,6707 kr - 0,935 kr 39431 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
1,3515 kr - 1,8671 kr 54594 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 17609 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • av 31
Bricka 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041888

Prisintervall
2,9587 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
28650 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10325254

Prisintervall
0,3863 kr - 0,3863 kr

Lagernivåer
265243 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Prisintervall
7,009 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
23874 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Prisintervall
10,7147 kr - 10,7147 kr

Lagernivåer
3506 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.5 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Prisintervall
3,1167 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
41153 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069660

Prisintervall
5,4004 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041680

Prisintervall
0,3475 kr - 0,3475 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Prisintervall
0,2781 kr - 0,2781 kr

Lagernivåer
447 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Prisintervall
0,3992 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
157000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10266168

Prisintervall
0,3054 kr - 0,3054 kr

Lagernivåer
365000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Prisintervall
0,7026 kr - 0,5029 kr

Lagernivåer
62727 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Prisintervall
0,3713 kr - 0,3713 kr

Lagernivåer
67033 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
74049 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10187128

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
22955 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
25677 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Prisintervall
0,3495 kr - 0,2991 kr

Lagernivåer
83400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Prisintervall
0,428 kr - 0,428 kr

Lagernivåer
10427 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041802

Prisintervall
0,935 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
54594 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.2 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
17609 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad