10356906
17W08754
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,7213 kr |
| 2500 - 9999 | 0,6492 kr |
| 10000 + | 0,5842 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 8.7 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.343 in |
| Ytterdiameter | 22.5 mm |
| Ytterdiameter | 0.885 in |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Tjocklek | 0.062 in |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta