10357163
17W13752
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3696 kr |
| 5000 - 19999 | 1,2326 kr |
| 20000 + | 1,1093 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.510 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 13 mm |
| Ytterdiameter | 34.9 mm |
| Ytterdiameter | 1.375 in |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Tjocklek | 0.062 in |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta