De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Tolerans | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,6772 kr - 99,6251 kr | 5 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 106,3891 kr - 132,9864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 208,7657 kr - 260,9285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 72,5693 kr - 90,6829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 113,497 kr - 141,8139 kr | 8 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 266,7753 kr - 355,624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
130.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 128,9739 kr - 171,9652 kr | 10 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M10
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
40.0
|
||
| 236,1655 kr - 295,2069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 294,0605 kr - 367,5469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 318,2503 kr - 397,8128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 116,707 kr - 155,5712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Hög tolerans
|
M8
|
18.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
32.0
|
||
| 74,6329 kr - 99,5105 kr | 4 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M5
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
32.0
|
||
| 82,314 kr - 109,7138 kr | 7 I lager |
75.0
|
Hög tolerans
|
M5
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
32.0
|
||
| 111,892 kr - 149,1511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M6
|
14.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
32.0
|
||
| 185,1492 kr - 246,8274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 312,5181 kr - 416,729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Hög tolerans
|
M16
|
32.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
50.0
|
||
| 60,9903 kr - 76,2379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 84,3776 kr - 105,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 89,1926 kr - 111,4334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 123,5856 kr - 154,5394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta