De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Tolerans | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,82 kr - 78,525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 36,3695 kr - 45,4619 kr | 8 I lager |
30.0
|
Standardtolerans
|
M6
|
14.0
|
Värmebehandlat stål
|
6.0
|
18.0
|
||
| 33,2993 kr - 41,6832 kr | 4 I lager |
35.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 175,5891 kr - 219,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
46.0
|
||
| 46,0523 kr - 57,5063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 49,3586 kr - 61,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 140,6366 kr - 187,5155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M8
|
18.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
32.0
|
||
| 148,9024 kr - 186,0985 kr | 5 I lager |
150.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
44.0
|
||
| 373,8501 kr - 467,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
60.0
|
||
| 44,163 kr - 55,2627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
Standardtolerans
|
M6
|
14.0
|
Värmebehandlat stål
|
6.0
|
18.0
|
||
| 47,2331 kr - 59,0414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 50,3033 kr - 62,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 59,7499 kr - 74,7464 kr | 9 I lager |
60.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 82,0675 kr - 102,6139 kr | 5 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 109,5808 kr - 136,976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 215,0288 kr - 268,7564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 32,0004 kr - 40,0301 kr | 1 I lager |
25.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 86,9089 kr - 108,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 91,8684 kr - 114,7765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta