De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Tolerans | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,2993 kr - 41,6832 kr | 4 I lager |
35.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 135,441 kr - 169,3307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 148,9024 kr - 186,0985 kr | 5 I lager |
150.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
44.0
|
||
| 68,3699 kr - 85,4919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 44,5172 kr - 55,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 47,2331 kr - 59,0414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 32,0004 kr - 40,0301 kr | 1 I lager |
25.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 376,4479 kr - 501,9699 kr | 1 I lager |
130.0
|
Hög tolerans
|
M16
|
32.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
50.0
|
||
| 46,0523 kr - 57,5063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
Standardtolerans
|
M5
|
12.0
|
Värmebehandlat stål
|
5.0
|
16.0
|
||
| 274,7786 kr - 366,2928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
130.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 243,2505 kr - 304,0632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 302,8823 kr - 378,5734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 115,2488 kr - 153,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M6
|
14.0
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
32.0
|
||
| 190,7037 kr - 254,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
75.0
|
Hög tolerans
|
M12
|
25.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
40.0
|
||
| 327,7978 kr - 409,7473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
54.0
|
||
| 120,2083 kr - 160,2383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Hög tolerans
|
M8
|
18.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
32.0
|
||
| 172,0466 kr - 229,3168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Hög tolerans
|
M10
|
20.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
40.0
|
||
| 215,0288 kr - 268,7564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 76,8719 kr - 102,4959 kr | 4 I lager |
50.0
|
Hög tolerans
|
M5
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta