Meny Sök

Svängbult M8 50.0 9.0 304 Rostfritt stål

De här rostfria svängbultarna är avsedda för tillämpningar med hög tolerans där exakthet, lastkapacitet och korrosionsbeständighet krävs. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Tack vare sin höga hållfasthet är den praktisk för industriella maskiner och byggnation.
Essentra artikelnummer:

20199487

Tillverkarens artikelnummer:

20199487

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 160,2383 kr
5 - 9 144,1791 kr
10 - 19 136,1494 kr
20 + 120,2083 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

160,24 kr

1 x 160,2383 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Hög tolerans
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Vikt g 26.0
Material 304 Rostfritt stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss