20199586
20199586
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 501,9699 kr |
| 5 - 9 | 451,7847 kr |
| 10 - 19 | 426,6331 kr |
| 20 + | 376,4479 kr |
| Tolerans | Hög tolerans |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 130.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 50.0 |
| d4 | 16.0 |
| w1 | 17.0 |
| Vikt g | 220.0 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta