Meny Sök

Membrangenomföringar - Hålmonterade

I lager

Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Insatsdiameter Köp
11,9645 kr - 16,0415 kr 396 I lager
25.5 mm
5.0 mm
12,1112 kr - 16,0415 kr 1069 I lager
10355428 9,8699 kr - 13,0618 kr Fråga angående leveranstidhär
20.5 mm
4.0 mm
10,1574 kr - 13,4422 kr Fråga angående leveranstidhär
6,5402 kr - 8,6395 kr 33081 I lager
32.5 mm
7.0 mm
4,4934 kr - 5,9322 kr 9002 I lager
27.5 mm
5.0 mm
10,9078 kr - 14,4683 kr 1786 I lager
39.5 mm
11.0 mm
10277034 8,3873 kr - 9,1177 kr 2698 I lager
20.7 mm
19.8 mm
3,3692 kr - 4,4677 kr 4882 I lager
23.5 mm
4.0 mm
7,633 kr - 8,3147 kr 428 I lager
10,2828 kr - 13,7783 kr 16833 I lager
20.0 mm
4.0 mm
12,507 kr - 16,4426 kr 6448 I lager
10,4889 kr - 13,7783 kr 1591 I lager
20.0 mm
8,7234 kr - 8,7234 kr 84 I lager
20.0 mm
20.0 mm
3,3692 kr - 4,4677 kr 5637 I lager
23.5 mm
4.0 mm
6,5187 kr - 8,6395 kr 6035 I lager
32.5 mm
7.0 mm
10,9078 kr - 14,4683 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
11.0 mm
8,3873 kr - 9,1177 kr 2500 I lager
21.0 mm
20.0 mm
19,1616 kr - 20,9123 kr Fråga angående leveranstidhär
4,479 kr - 5,9322 kr Fråga angående leveranstidhär
27.5 mm
5.0 mm
  • av 2
Membrangenomföring 35.0 mm M25 PA;TPE Svart

10355459

Prisintervall
16,0415 kr - 11,9645 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 40.0 mm M25 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

10355442

Prisintervall
16,0415 kr - 12,1112 kr

Lagernivåer
1069 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3917390099
Membrangenomföring M20 TPE Svart

10355428

Prisintervall
13,0618 kr - 9,8699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 34.5 mm M20 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

10355411

Prisintervall
13,4422 kr - 10,1574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Ljusgrå

10368145

Prisintervall
8,6395 kr - 6,5402 kr

Lagernivåer
33081 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Vit

10368107

Prisintervall
5,9322 kr - 4,4934 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Svart

10368183

Prisintervall
14,4683 kr - 10,9078 kr

Lagernivåer
1786 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32
Membrangenomföring 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grå

10277034

Prisintervall
9,1177 kr - 8,3873 kr

Lagernivåer
2698 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.7 mm
  • Insatsdiameter
    19.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Vit

10368077

Prisintervall
4,4677 kr - 3,3692 kr

Lagernivåer
4882 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Grå

10277003

Prisintervall
8,3147 kr - 7,633 kr

Lagernivåer
428 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring M20 PA;TPE Svart

10225301

Prisintervall
13,7783 kr - 10,2828 kr

Lagernivåer
16833 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 34.7 mm Nylon 6/6:TPE Grå

10225325

Prisintervall
16,4426 kr - 12,507 kr

Lagernivåer
6448 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 30.0 mm M20 PA;TPE Vit

10225288

Prisintervall
13,7783 kr - 10,4889 kr

Lagernivåer
1591 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    19.0 mm
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grå

10276969

Prisintervall
8,7234 kr - 8,7234 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Svart

10368091

Prisintervall
4,4677 kr - 3,3692 kr

Lagernivåer
5637 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Vit

10368138

Prisintervall
8,6395 kr - 6,5187 kr

Lagernivåer
6035 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Ljusgrå

10368176

Prisintervall
14,4683 kr - 10,9078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grå

10276976

Prisintervall
9,1177 kr - 8,3873 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    21.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
Membrangenomföring 34.7 mm M25 PA;TPE Grå

10390665

Prisintervall
20,9123 kr - 19,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Svart

10368121

Prisintervall
5,9322 kr - 4,479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20