Meny Sök

Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Ljusgrå

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368176

Tillverkarens artikelnummer:

285332022545

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 99 14,4683 kr
100 - 999 12,639 kr
1000 + 10,9078 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

361,71 kr

25 x 14,4683 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 39.5 mm
Insatsdiameter 11.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M32
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss