Meny Sök

Membrangenomföring 40.0 mm M25 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

Denna tätande genomföring är av grå nylon och termoplastelastomer. Den passar panelstorlek M25. Membraningången klarar kablar med diametrar på 4,0–13,0 mm. Den passar för ogängade hål och sätts lätt på plats utan verktyg i paneler med tjocklek 5,7 mm.
Essentra artikelnummer:

10355442

Tillverkarens artikelnummer:

1664672

1469 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 16,0415 kr
250 - 999 14,0476 kr
1000 + 12,1112 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

802,08 kr

50 x 16,0415 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Termoplastisk elastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M25
Total höjd 20.0 mm
Commodity Code 3917390099

Produkten 1664672 ersätter:

Membrangenomföring M25 4.0 mm 1.5 mm 5.0 mm PA;TPE
Essentra artikelnummer: 10542071
Tillverkarens artikelnummer: 284250022545

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss