Meny Sök

Membrangenomföring M20 PA;TPE Svart

Denna tätningsgenomföring är tillverkad av svart nylon och termoplastisk elastomer. Den är lämplig för paneler i storlek M20. Membrangenomföringen tillåter en kabeldiameter på 4,0-11,0 mm. Den är lämplig för ogängade hål, vilket möjliggör snabb installation utan verktyg i paneler med en tjocklek på 0,5-3,0 mm.
Essentra artikelnummer:

10225301

Tillverkarens artikelnummer:

284200159945

16833 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,7783 kr
250 - 999 11,9513 kr
1000 + 10,2828 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

688,92 kr

50 x 13,7783 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 20.0 mm
Insatsdiameter 4.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
Färg Svart
Gängstorlek M20
Total höjd 19.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss