Meny Sök

Membrangenomföring 34.5 mm M20 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

Denna tätande genomföring är av grå nylon och termoplastelastomer. Den passar panelstorlek M20. Membraningången klarar kablar med diametrar på 4,0–11,0 mm. Den passar för ogängade hål och sätts lätt på plats utan verktyg i paneler med tjocklek 5,5 mm.
Essentra artikelnummer:

10355411

Tillverkarens artikelnummer:

1664669

22366 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,0507 kr
250 - 999 11,406 kr
1000 + 9,8615 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

652,54 kr

50 x 13,0507 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M20
Total höjd 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Produkten 1664669 ersätter:

Membrangenomföring M20 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA;TPE
Essentra artikelnummer: 10542057
Tillverkarens artikelnummer: 284200022545

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss