Meny Sök

Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grå

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM25 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 18.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10276976

Tillverkarens artikelnummer:

494630

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2999 8,8522 kr
3000 + 8,143 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

885,22 kr

100 x 8,8522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 21.0 mm
Insatsdiameter 20.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer; polypropen
Färg Grå
Gängstorlek M25 x 1.5
Total höjd 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss