Meny Sök

Membrangenomföring 35.0 mm M25 PA;TPE Svart

Denna tätande genomföring är av svart nylon och termoplastelastomer. Den passar panelstorlek M25. Membraningången klarar kablar med diametrar på 4,0–13,0 mm. Den passar för ogängade hål och sätts lätt på plats utan verktyg i paneler med tjocklek 5,7 mm.
Essentra artikelnummer:

10355459

Tillverkarens artikelnummer:

1664673

1046 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 16,0415 kr
250 - 999 13,9472 kr
1000 + 11,9645 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

802,08 kr

50 x 16,0415 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 25.5 mm
Insatsdiameter 5.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
Färg Svart
Gängstorlek M25
Total höjd 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss