Meny Sök

Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Ljusgrå

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368145

Tillverkarens artikelnummer:

285325022545

33181 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 8,3879 kr
250 - 999 7,3411 kr
1000 + 6,3497 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

419,40 kr

50 x 8,3879 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 32.5 mm
Insatsdiameter 7.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M25
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss